3 Zadetkov

Opis

Material

Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kolesa so iz kakovostnega termoplastičnega poliuretana.

Telo koles je iz kakovostnega poliamida.

Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Application
Na področjih s strogimi predpisi glede higiene je mogoče bremena transportirati z oblaženim hrupom in maksimalnim udobjem med vožnjo.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.

Druge stranke so kupile tudi