4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Če naj pomikanje ven poteka v daljšem časovnem obdobju in naj se prepreči skok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C oz. obliko D.

Z varovalom navoja je mogoče vgradno globino točno uskladiti z obstoječimi sestavnimi deli, zato pritrjevanje ni potrebno.

Aretirni sorniki z regulacijskimi navoji in nebrušenimi ter neutrjenimi aretirnimi zatiči predstavljajo cenovno ugodno alternativo obstoječim aretirnim sornikom. Za številne vrste uporabe pa takšna preciznost zadostuje. Manjše tolerance pri izdelavi poleg tega pomenijo, da so izdelki manj občutljivi na napake pri poravnanosti, ki se lahko pojavijo pri poravnavanju aretirnih sornikov glede na izvrtino v nasprotnem elementu.
Material

Izvedba iz jekla:

Navojna puša iz avtomatskega jekla.

aretirni zatič 1.4305.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša in aretirni zatič 1.4305.



Gobasti ročaj je iz termoplasta.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je modro pasivirana.
Aretirni zatič ni utrjen, svetel.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič ni utrjen, svetel.

Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Note
Pri montaži je treba paziti na navedeni maks. pritezni navor.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico

Druge stranke so kupile tudi