2 Zadetkov

Opis

Material
Aluminijeva tlačna litina.
Pokrovčki so iz umetne mase.
Version
Črna ali s prašnim premazom barve aluminija.
Pokrovčki so črni ali barve aluminija.
Note
Za lažje in varnejše zaklepanje vrat in loput. Montaža poteka brez mehanske obdelave, na sprednji strani z vijaki s cilindrično ali lečasto glavo velikostiM6. V zaprtem stanju obstaja zaščita pred demontažo.

Pri pripravi za sprožanje s ključem se dobavita po 2 ključa. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem (evro-ključ 5333).

Pri pripravi za sprožanje z dvojno brado se priloži en ključ z dvojno brado.
Drawing reference
priprava za sprožanje:
a) ključ na enako zaklepanje
b) štirikot 8 mm
c) dvojna brada 5 mm

Druge stranke so kupile tudi