Ploščice so iz termoplasta, ojačanega s steklenimi vlakni.
Version
Črn.
Note
Zgibne nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena oz. kroglaste glave. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom oz. z vsako kroglasto glavo.
Za primerna navojna vretena glejte K0421.
Za primerne kroglaste glave glejte K0422.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi