Ploščice nerjavno jeklo 1.4301.

Jedro termoplast PA.

Gumijasta podlaga TPE.

Version
Ploščice svetle.
Gumijasta podlaga svetlo siva s tesnilnim ustjem, trdota 70 Shore A.
Področje uporabe -20 °C do +100 °C.
Note
Ploščice iz nerjavnega jekla odlikuje, da je gumijasta podlaga v povezavi s ploščicami iz nerjavnega jekla in s PA-jedrom brizgana. Gumijasta podlaga je odporna proti olju in vodi (do 60 °C). Dodatno je opremljena s protibakterijsko in protimikrobno zaščito in tako zelo primerna za področja uporabe v živilski industriji.

Zgibne nogice so sestavljene iz ploščice in navojnega vretena oz. kroglaste glave. Vsako ploščico je mogoče kombinirati z vsakim navojnim vretenom oz. z vsako kroglasto glavo.
Za primerna navojna vretena glejte K0421.
Za primerne kroglaste glave glejte K0422.
Drawing reference
1) PA-jedro
2) gumijasta podlaga
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi