2 Zadetkov

Opis

Material
Poliamid.
Okroglo tesnilo FPM 70.
Version
Črn.
Note
Kabelsko držalo služi kot pritrdilni del za kable in gibke cevi s premerom do 12 mm.

Montaža se izvede s pomočjo vdelanega kladiva z obratom za 90° v profilnem utoru. Pritrditev kablov se izvede z vpetim okroglim tesnilom.

Oblika A: z eno komoro.
Oblika B: z dvema ločenima komorama.

Druge stranke so kupile tudi