{"product":{"productId":"agid.16132","price":25.05,"name":"ekscentrski vpenjalni modul, oblika C"},"currency":"EUR"}
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava orodij, izdelava priprav
- Dodatno orodje ni potrebno
- So skladni z vsemi običajnimi sistemi aluminijastih profilov in mizami s T-utori
Opis
Material
Glavni element je iz jekla. Ekscentrski vzvod je iz aluminijeve litine.
Version
Glavni element je briniran. Kladivasta matica je pocinkana. Ekscentrski vzvod s črnim prašnim premazom.
Note
Vpenjalni modul se od zgoraj vstavi v T-utor in se varno in trdno vpne z ekscentrskim vzvodom brez uporabe dodatnega orodja.
Advantages
Ekscentrski vpenjalni moduli se lahko uporabljajo na vseh običajnih sistemih iz aluminijastih profilov ali na mizah s T-utori za pritrditev, trdno vpetje ali vpenjanje delov in obdelovancev.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.