text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Ohišje za osnovo kolesa: jeklena pločevina.
Ohišje za nastavljivo nogo: aluminijeva tlačna litina.
Montažna plošča: jeklo.
Sprožitvena ročica: jeklo, zaščitni premaz iz plastike PUR.
Nastavljiva noga: plastika PA, ojačana s steklenimi kroglicami. Vreteno, jeklo.
Platišča: glejte tabelo.
Tekalna obloga: glejte tabelo.
Version
Ohišje za osnovo kolesa: pocinkano in modro pasivirano.
Ohišje za nastavljivo nogo: s prašnim premazom v barvi aluminija.
Montažna plošča: pocinkana.
Sprožitvena ročica: pocinkana, zaščitni premaz črn.
Nastavljiva noga: črna. Vreteno pocinkano.
Platišča: glejte tabelo.
Tekalna obloga: glejte tabelo.
Note
Dvižno kolo v izvedbi kot krmilno kolo z integrirano nivelirno strojno nogico. Z zatesnjenim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesna os je privita. Ergonomsko oblikovana sprožilna ročica, ki se ne pomika skupaj s kolesom, poskrbi za lahko upravljanje. S kratko potjo sprožitve pri istočasno velikem hodu dročnika in zelo visoki sili dviga je mogoče tudi težke naprave z lahkoto dvigniti in jih varno fiksirati. Z visokim razmerjem vzvoda do 1:20 potrebujete samo utež 10 kg, da dvignete 200 kg. Protizdrsna plošča, pritrjena na ploščo nastavljive noge, ščiti nastavljivo nogo pred zdrsom in hkrati ščiti tla.

Z zaščito pred navojem in integrirano montažno ploščo za pritrditev na aluminijaste profile z dimenzijo mreže 40 in 45 mm brez štrline.
Drawing reference
1) pomični
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi