Držalo je iz cinkove tlačne litine.
Vijak je iz jekla.
Distančniki so iz gume.
Version
Držalo s prašnim premazom v barvi aluminija.
Vijak je pocinkan.
Distančniki so črni.
Note
Držalo za stekleno ploščo za pritrditev steklenih plošč in drugih površinskih elementov.

Držalo za stekleno ploščo se lahko pritrdi na ravnih površinah ali na aluminijastih profilih s pomočjo elementa za utor. S priloženimi distančniki iz gume je mogoče vpeti površinske elemente od 2 mm do 9 mm.

Pri prirezovanju površinskih elementov je treba upoštevati mero reže najmanj 16,5 mm.
Scope of delivery
1 držalo za stekleno ploščo
1 vijak M5x16
5 distančnikov za plošče od 2 mm do 9 mm
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi