SOLIDLine združuje inovativno vpenjalno tehniko z ničelno točko (zero clamping sistem), vpenjalno tehniko s primežem ter vpenjalno tehniko z vtiskovanjem za najvišje zahteve v sodobni proizvodnji. Vsak sistem, naj gre za SOLIDBolt, SOLIDPoint, SOLIDGrip, SOLIDStamp ali SOLIDClean, je sestavni del premišljenega celovitega koncepta in ponuja svoje edinstvene prednosti. Skupaj prinašajo ključne prednosti ter zagotavljajo največjo natančnost in učinkovitost.
Vaše prednosti na prvi pogled:
Z mehanskimi sistemi vpenjalnimi sistemi z ničelno točko se čas priprave drastično skrajša – obdelovance, priprave in vpenjalne elemente je mogoče zamenjati v nekaj sekundah.
Zaradi številnih različic primežev je mogoče vpenjati vse od surovcev do končnega izdelka – idealno tudi za kompleksno 5-stransko obdelavo.
Optimizirana mehanika in vpenjalna tehnika z vtiskovanjem omogočata stabilna vpetja že pri dodatku vpenjalnega roba le 3 mm – za največjo izkoriščenost materiala ob hkrati visoki zanesljivosti procesa.
Povsem mehanski sistemi ne potrebujejo niti zračnega niti hidravličnega tlaka – to poenostavlja vgradnjo in vzdrževanje ter povečuje zanesljivost, še posebej v avtomatiziranih potekih.
Z inteligentnimi rešitvami čiščenja se prenos hladilnega maziva in ostružkov zmanjša na minimum – kar je nepogrešljivo za dosledno kakovost, zlasti pri avtomatizaciji.