{"product":{"productId":"agid.33885","price":62.67,"name":"Zaklepni sornik iz inoksa pnevmatski, oblika C, dvojno delujoč"},"currency":"EUR"}
- Pnevmatsko sprožanje
- Se lahko avtomatizira
- elektronsko preverjanje stanja
Opis
Material
Navojna puša z navojem iz nerjavečega jekla $14305..
Zaklenjeno pero iz inoksa 1.4034.
Tesnilo bata in O-obroči NBR.
Tesnilo palice TPU.
Magnet NdFeB.
Nasprotna matica iz inoksa A2-70.
Senzor magnetnega polja termoplast PA12.
Držalec senzorja POM, T-matični profil aluminij.
Version
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Method of operation
Obliki A in B: enojno delujoča s povratno vzmetjo
Oblika C: dvojno delujoča
Oblika C: dvojno delujoča
Technical Data
Pnevmatske lastnosti:
Delovni tlak: 4-6 bar
filtriran, suh zrak, naoljen ali neoljen
Senzor magnetnega polja:
Izhodno vezje: PNP normalno odprt (NO)
Delovna napetost: 10-30 V DC
Delovni tok: 200 mA
Jakost preklopnega polja: 2 kA/m
Preklopna frekvenca: 3000 Hz
Odpornost na kratek stik: da
Odpornost na zamenjano polarnost: ne
Razred zaščite: IP67
Vrsta priključka: 2 m PUR kabel
Temperaturno območje: -25 °C-+85 °C
Odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Delovni tlak: 4-6 bar
filtriran, suh zrak, naoljen ali neoljen
Senzor magnetnega polja:
Izhodno vezje: PNP normalno odprt (NO)
Delovna napetost: 10-30 V DC
Delovni tok: 200 mA
Jakost preklopnega polja: 2 kA/m
Preklopna frekvenca: 3000 Hz
Odpornost na kratek stik: da
Odpornost na zamenjano polarnost: ne
Razred zaščite: IP67
Vrsta priključka: 2 m PUR kabel
Temperaturno območje: -25 °C-+85 °C
Odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
V avtomatiziranih proizvodnih sistemih in napravah.
Temperature range
-30 °C do +80 °C
Drawing reference
1) Priključek 1 - pnevmatsko izvlečljiv
2) Priključek 2 - pnevmatsko uvlečljiv
3) s senzorjem stanja
P: delovni tlak
2) Priključek 2 - pnevmatsko uvlečljiv
3) s senzorjem stanja
P: delovni tlak
Accessory
Senzor magnetnega polja K2203.
Držalo senzorja s t-matico K2204.
Držalo senzorja s t-matico K2204.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.