Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Šesterokotni vijak z obrobo za tesnilno podložko Hygienic USIT®.

Samo kombinacija iz tesnilne podložke Hygienic USIT® in posebej modificiranega šesterokotnega vijaka zagotavlja zatesnitev brez mrtvih prostorov.
To je še posebej nujno potrebno na področjih stika s proizvodi ali v septičnih izolatorjih.
Vijaki so na glavi vijaka in naležni površini tesnilne podložke posebej polirani do visokega sijaja. Na podlagi izredno majhne globine hrapavosti površine, Ra 0,8 µm, se na vijaku ne morejo oprijeti skoraj nobeni delci umazanije. Do visokega sijaja polirana površina omogoča preprosto čiščenje.
Ni zarez ali vdolbin na glavi vijaka, ni utorov ali zobcev pod prirobnico.
On request
Orodje velikosti SW 8‒SW 24.
Accessory
Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491.
Šesterokotna krovna matica z obrobo K1493.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi