Povezovalna cev je iz aluminija EN AW-6060 ali nerjavnega jekla 1.4301.

Kraki ročajev so iz poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami.

Navojna puša je iz medenine.

Version
Povezovalna cev je naravne barve ali črno eloksirana oz. iz nerjavnega jekla, fino brušena.
Kraki ročajev so matirano črne barve.
Note
Točno prileganje cevi na kraku iz umetne mase na podlagi vpenjalnih prečk.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi