{"product":{"productId":"agid.31809","price":14.67,"name":"Zaporni zapahi iz jekla \u2013 inch"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo, razred trdnosti 5.8.
Version
Briniran. Aretirni zatič je utrjen in brušen.
Prikaži več
Prikaži manj
Zaporni zapahi iz jekla, brez matice, oblika C – inch
od
14,67 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Zaporni zapahi iz jekla, z matico, oblika D – inch
od
14,77 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Jeklo, razred trdnosti 5.8.
Version
Briniran. Aretirni zatič je utrjen in brušen.
Note
Zaporni zapahi se uporabljajo, če aretirni zatič deloma ne sme segati ven. Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter.
Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži v tem položaju.
Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži v tem položaju.
Drawing reference
oblika C: ročaj s prašnim premazom, brez matice
oblika D: ročaj s prašnim premazom, z matico
oblika D: ročaj s prašnim premazom, z matico