{"product":{"productId":"agid.31777","price":5.86,"name":"Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, iz nerjavnega jekla, standardna sila vzmeti \u2013 inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Puša 1.4305 (ustreza AISI 303).
Tlačni zatič .
Vzmet .
Version
Svetel.
Tlačni zatič je utrjen.
Tlačni zatič je utrjen.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih sta obliki D in S navedeni v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
1) navojni zatič je prilepljen
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.