{"product":{"productId":"agid.31814","price":6.75,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda, z navojnim zatičem - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305 (ustreza AISI 303).
aretirni zatič je utrjen 1.4034 (ustreza AISI 420).
aretirni zatič ni utrjen 1.4305 (ustreza AISI 303)
Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda, z navojnim zatičem, brez protimatice – inch
od
6,75 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda z navojnim zatičem in protimatico - inch
od
6,88 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po pomiku sornika ven.
Na izstopajoče navojne zatiče je mogoče montirati posebne ročaje. Poleg tega omogoča način sprožanja aretirnega sornika, npr. avtomatski (programsko krmiljen) s pomočjo pnevmatskega cilindra, ali pa omogoča daljinsko upravljanje z bowdenovimi vleki.
Na izstopajoče navojne zatiče je mogoče montirati posebne ročaje. Poleg tega omogoča način sprožanja aretirnega sornika, npr. avtomatski (programsko krmiljen) s pomočjo pnevmatskega cilindra, ali pa omogoča daljinsko upravljanje z bowdenovimi vleki.
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305 (ustreza AISI 303).
aretirni zatič je utrjen 1.4034 (ustreza AISI 420).
aretirni zatič ni utrjen 1.4305 (ustreza AISI 303)
Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako namesti na navojno pušo, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika J: z navojnim zatičem, brez protimatice
Oblika K: z navojnim zatičem, s protimatico
Oblika K: z navojnim zatičem, s protimatico
Accessory
Distančni obroči K0665.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.