{"product":{"productId":"agid.31842","price":19.02,"name":"Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, 0 stopinj - inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Version
S prevleko iz umetne mase s fino strukturo, črni.
Napotek za naročilo
Od dolžine vijakov 70 mm naprej se izdelajo v dolžini 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.