2 Zadetkov

Opis

Material
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglast gumb iz umetne mase je črn.
Version
briniran.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih je oblika X navedena v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
On request
Drugi notranji navoji in posebne izvedbe.
Meri ”H1” in ”A” sta na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami

Druge stranke so kupile tudi