{"product":{"productId":"agid.34646","price":4.24,"name":"Vpenjalni ročaji iz plastike, z zunanjim navojem, navojni element iz bruniranega jekla - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Visokozmogljiv termoplast, ojačan s steklenimi vlakni.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjalni ročaj iz umetne mase z ergonomično obliko ročaja nudi kakovosten, moderen videz v kombinaciji z zelo prijetnim oprijemom.
Ročaj je iz posebne visokozmogljive umetne mase in na voljo v mnogih standardnih barvah.
Prednosti ročaja sta visoka togost in trdnost. Na podlagi svoje majhne lastne teže je idealen za mobilna področja uporabe.
Ročaj je iz posebne visokozmogljive umetne mase in na voljo v mnogih standardnih barvah.
Prednosti ročaja sta visoka togost in trdnost. Na podlagi svoje majhne lastne teže je idealen za mobilna področja uporabe.
Material
Visokozmogljiv termoplast, ojačan s steklenimi vlakni.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika, zaradi česar je mogoče navoj pritrditi ali sprostiti. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
Application
Izdelava strojev, aparatov in naprav, rehabilitacijsko območje.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe maks. 100 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 130 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 130 °C.
Advantages
Sedem različic barve.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Visokotemperaturna umetna masa črnosive barve.
Temperatura trajne uporabe po IEC 216 maks. 150–160 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 250 °C.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Visokotemperaturna umetna masa črnosive barve.
Temperatura trajne uporabe po IEC 216 maks. 150–160 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 250 °C.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.