{"product":{"productId":"agid.31639","price":9.81,"name":"Vpenjalni ročaji iz jekla, z zunanjim navojem, strukturirano matirani - inch"},"currency":"EUR"}
- vpenjalni ročaj predstavlja zanesljivost, stabilnost in vsestranskost
- olajša natezanje in vpenjanje posameznih komponent ter celotnih delov stroja
- Področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, rehabilitacijska in medicinska tehnika, pohištvena industrija
- prednost: izredna robustnost in trdnost zaradi jekla kot materiala
- Različne velikosti navojev in dolžine ročajev
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz 1.0401.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Drugi jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.