{"product":{"productId":"agid.10593","price":9.89,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z zunanjim navojem, črni in srebrni, navojni element iz nerjavnega jekla - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Serijsko se dobavijo:
svilnato matirano črni, kovinsko srebrni.
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
svilnato matirano črni, kovinsko srebrni.
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.