Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).

Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Note
Serijsko se dobavijo:
svilnato matirano črni, kovinsko srebrni.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi