{"product":{"productId":"agid.16927","price":11.33,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, ploščati, z notranjim navojem, svilnato mat, oranžni, navojni element iz nerjavnega jekla - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vzvod ročaja je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Deli iz nerjavnega jekla so svetli.
Note
Serijsko se dobavijo:
oranžni RAL 2004.
oranžni RAL 2004.
On request
Dodatni notranji navoji, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.