Vzvod z ročajem:

Trda komponenta je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.

Mehka komponenta je iz Thermoflexa na osnovi materiala SEBS.

Jekleni deli:

nerjavno jeklo 1.4305 (ustreza AISI 303).

Note
Trda in mehka komponenta se serijsko dobavi v črnosivi barvi RAL 7021.

Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi