Vzvod z ročajem:
trda komponenta je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne litine.
Mehka komponenta je iz Thermoflexa na osnovi materiala SEBS.
Jekleni deli:
razred trdnosti 5.8.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Trda in mehka komponenta se serijsko dobavi v črnosivi barvi RAL 7021.
On request
Drugi notranji navoji, barvne kombinacije in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi