{"product":{"productId":"agid.31669","price":6.53,"name":"Ekscentrski vzvodi iz umetne mase, z notranjim navojem, tlačna plošča iz umetne mase in kovine - inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Vzvod ročaja in tlačna plošča sta iz umetne mase PA 66, ojačane s steklenimi vlakni.
Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8, ali nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvod ročaja je črn ali prometno rdeč RAL3020.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta modro pasivirana ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta modro pasivirana ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija), to lahko privede do pomanjšane natezalne sile.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.