Vzvod ročaja je iz nerjavnega jekla 1.4308 (ustreza AISI 304).

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sornik, podložka in stebelni vijak so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik, podložka in stebelni vijak so svetli.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi