Vzvod ročaja je iz 1.4308 (ustreza AISI 304).

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sornik, podložka 1.4305 (ustreza AISI 303).

Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani ali peskani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi