Vzvod ročaja je iz jekla 1.0401.

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sorniki so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).

Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8.

Version
Vzvod ročaja, stebelni vijak in podložka so modro pasivirani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Note
Nastavljivi ekscentrski vzvodi se uporabljajo, kadar položaj vpenjalnega ročaja do vpenjalne osi dovoljuje samo določen položaj (krog motenj). Točen položaj vpenjalnega vzvoda se nastavi s finim navojem, ki je na stebelnem vijaku, s pomočjo izvijača.
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Drawing reference
1) zatič za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi