{"product":{"productId":"agid.31664","price":7.87,"name":"Ekscentrski vzvodi iz aluminija, z zunanjim navojem, tlačna plošča iz umetne mase in kovine in stojni vijak iz jekla ali nerjavnega jekla - inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Vzvod ročaja je iz aluminijeve litine EN AC-46200.
Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.
Osni sorniki so iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8, ali nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Vzvod ročaja s črnim prašnim premazom fine strukture ali v rdeči barvi RAL 3003 fine strukture.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, modro pasiviranega, ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, modro pasiviranega, ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.