Črnosiv termoplast.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pokrov pesta in vrtljivi valjasti ročaj sta pri dobavi priložena nemontirana. Za montažo je treba os ročaja priviti v sprejemno vrtino.
Ročna kolesa je mogoče s prečnim zatikanjem ali z vijakom s cilindrično glavo po DIN 6912 in s podložko po DIN 7349 aksialno pritrditi na gredi s spojem z zagozdo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi