Duroplast PF 31, črn.

Os je iz nikljanega jekla ali nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303), svetla.

Vskočniki so iz nerjavnega jekla .

Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Ročaji so primerni za obodna ročna kolesa z vrtljivim ročajem 06287.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi