{"product":{"productId":"agid.31696","price":1.52,"name":"Zvezdni ročaji iz umetne mase, podobno DIN 6336, navojni vstavek iz nerjavnega jekla, notranji navoj s pokrovom, oblika K \u2013 inch"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Črn termoplast, puša je iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).
Version
Puša je svetla.
On request
Druge barve oz. napisi kot logotipi podjetij ali simboli.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.