5 Zadetkov

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4308 (ustreza AISI 304).

Navojni zatič iz nerjavnega jekla 1.4305 (ustreza AISI 303).

Prečni zatič iz nerjavnega jekla .

Version
Brušen in poliran ali peskan.
Navojni zatič in prečni zatič sta svetla.
Note
Pri izdelkih z merami v palcih je oblika D navedena v palcih, vse druge oblike pa v milimetrih.
Drawing reference
oblika B: prehodna vrtina
oblika C: slepa luknja
oblika D: navrtan navoj
oblika E: navojna slepa luknja
oblika L: z zunanjim navojem

Druge stranke so kupile tudi