text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Hitri vpenjalni sistemi

hitrejše vpenjanje in varno pozicioniranje obdelovancev

S svojimi hitrimi vpenjalnimi sistemi za varilne mize podjetje KIPP ponuja prilagodljivo rešitev za hitro pozicioniranje, vpenjanje in sprostitev obdelovancev na rastrskih mizah z luknjami. Modularne komponente omogočajo učinkovite postopke priprave in zagotavljajo ponovljivo pozicioniranje – idealno za varjenje in izdelavo priprav, strojegradnjo in proizvodnjo opreme ter obdelavo kovin.


Hitrejša priprava, natančnejše delo

Zlasti pri pogostih menjavah obdelovancev in proizvodnih nalogah hitri vpenjalni sistemi omogočajo kratke čase naravnavanja in priprave. Obdelovanci, omejila in elemente za naprave je mogoče varno pritrditi in kadarkoli enostavno na novo pozicionirati. To prihrani čas in zmanjša količino odpadnega materiala zaradi dosledno natančne usmeritve.


Modularni sistem za največjo prilagodljivost

Hitri vpenajalni sistem KIPP je zasnovan za rasztrske mize z luknjami s premerom lukenj 16 mm in 28 mm. Vpenjalni sorniki so na voljo za različne debeline materialov in omogočajo hitro pritrditev obdelovancev in elementov za naprave.

Ponudbo dopolnjujejo adapterske plošče, vpenjalni kotniki, vrtljivi ležaji, ekscentrska vpenjala ter druga dodatna oprema. Vse komponente je mogoče modularno kombinirati in jih prilagoditi različnim nalogam vpenjanja in montaže.


Robustni in vsestransko uporabni

Vpenjalni sorniki so na voljo iz jekla ali nerjavnega jekla in so zasnovani za vsakodnevno uporabo v zahtevnih proizvodnih okoljih. Zaradi modularne sestave je mogoče obstoječe vpenjalne sisteme kadarkoli razširiti ali prilagoditi novim zahtevam.

Odkrijte hitre vpenjalne sisteme podjetja KIPP za učinkovite postopke priprave in natančno pozicioniranje.

HITRI VPENJALNI SISTEMI ZA VARILNE MIZE