GD-ZnAl4Cu3

Cinkova zlitina

  

Št. materialaZL0430
DIN-številka materialaZL2
Kratek nazivGD-ZnAl4Cu3
OpisCinkova zlitina                                                                   
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]
Al: 3,8–4,2
Cu: 2,7–3,3
Gostota [g/cm³]6,80
Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv.
270
natezna trdnost
Rm [N/mm²] najm.–najv.
340
Raztezek po pretrgu
A% najm.–najv.
6
Trdota po Brinellu
Orientacijska vrednost HB
130
Odpornost proti koroziji pri
normalnem ozračju
dobra
Odpornost proti koroziji
v morskem ozračju
slaba
Možnost vpenjanjadobra
Možnost varjenjan. p.
Možnost eloksiranjani primerno
Mehansko poliranje do visokega sijajadobra
Glavne vrste uporabe
  • Avtomobilska industrija 
  • Strojegradnja in proizvodnja aparatov 
  • Sanitarna industrija 
  • Tehnologija natančnih naprav in elektrotehnika 
  • Izdelki za vsakodnevno uporabo 
  • Igrače

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.