GD-AlSi9Cu3
Aluminnijeva litina
| Št. materiala | ENAC-AlSi9Cu3(Fe) |
| DIN-številka materiala | 3.2163 |
| Kratek naziv | GD-AlSi9Cu3 |
| Opis | Aluminijeva litina |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | Si: 8–11 |
| Gostota [g/cm³] | 2,76 |
| Meja raztezanja Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv. | 140 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] najm.–najv. | 240 |
| Raztezek po pretrgu A% najm.–najv. | < 1 |
| Trdota po Brinellu Orientacijska vrednost HB | 80 |
| Odpornost proti koroziji pri normalnem ozračju | slaba |
| Odpornost proti koroziji v morskem ozračju | slaba |
| Možnost vpenjanja | zelo dobro |
| Možnost varjenja | zelo dobro |
| Možnost eloksiranja | ni primerno |
| Mehansko poliranje do visokega sijaja | zelo dobro |
| Glavne vrste uporabe |
|
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.