text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

EPDM

Etilen-propilen-dienski kavčuk

   

EPDM je kavčuk na osnovi etilena in propilena. Ima dobro odpornost proti obrabi in odlično obstojnost na alkalna čistila, organska topila, alkohole in pregreto vodo.

Zaradi obstojnosti na glikolno zavorno tekočino je EPDM najpomembnejši tesnilni material pri uporabi v zavornih sistemih vozil.

  
 

Kratek naziv

EPDM

Trgovska imena-
Kemijski nazivEtilen-propilen-dienski kavčuk                                               
Mehanske lastnosti

Območje trdote [shore A/D]

30–90
Odpornost proti obrabidobra
Natezna trdnost [Mpa] 10–20
Fizikalne lastnosti
Gostota[g/cm³]1,15
Uporabne temperature
Kratkotrajno temperaturno območje [°C]-40–150
Trajno temperaturno območje [°C] -30–120
Druge lastnosti
Gorljivost po UL 94gori
Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna]
Mineralne masti, olje--
Bencin--
Šibke/močne kisline+/o
Šibki/močni lugi++/++
Perkloroetilen--
Trikloroetilen--
Aceton++
Alkoholi++
Zavorna tekočina++
Obstojnost na hidrolizo (vroča voda)++
Vremenski vplivi/UV-sevanje++

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.  Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.