EN-GJL-300

   

Vrsta litjaLito železo z grafitom v obliki lamel
Št. materialaEN-JL-1050
US-standard (AISI)Št. 30 B
DIN EN 10027-25.1302
Kratek nazivEN-GJL-300
Stari nazivGG-30
DIN 1561
Sestava [%]C: 2,95–3,20
Si: 2,10–2,40
Mn: 0,55–0,75
P: 0,10–0,20
S: 0,04–0,07
Gostota [g/cm³]7,25
R0,2 N/mm²
Meja raztezka

-

0,1 % – Meja raztezanja
Rp0,1 N/mm²
195–260
Natezna trdnost Rm [N/mm²]300–400
Trdota po Brinellu HB30
Preizkusni kos <30mm
200–240
Podaljšek po pretrgu A%0,8–0,3
E-modul E KN/mm²200–275
Tlačna trdnost Sdb N/mm²960
Možnost obdelavezelo dobra
Možnost varjenjapogojno, s specialnimi elektrodami
Tlačna trdnostdobra
Lastnost pri zasilnem delovanjudobra
Toplotna prevodnostdobra
Lastnost blaženjadobra
Možnost litjazelo dobra
Druge lastnosti-
ZgradbaPerlitna
Glavne vrste uporabe
  • Ležajne blazine, ohišja turbin, turbine, stiskalnice, orodja
  • Priporočene debeline sten: >30 mm, stiskalnice, mize, tekalna kolesa, orodja, vpenjalni kotniki, konzole

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.