EN-GJS-400
Lito železo z grafitom v obliki krogle (lito železo s sferoidnim grafitom)
Lito železo z grafitom v obliki krogle sestavljajo mikroskopsko fine, kroglaste oborine grafita v feritni osnovni zgradbi z največjo vsebnostjo ogljika 4 %.
Kroglasta geometrija grafitnih vključkov se doseže z dodajanjem majhnih količin magnezija, cerija ali kalcija.
Modifikacijo lastnosti materiala je mogoče doseči z naknadno toplotno obdelavo, npr. z žarjenjem za odpravo napetosti, izotermnim žarjenjem, mehkim žarjenjem itd.
| Vrsta litja | Lito železo z grafitom v obliki krogle (lito železo s sferoidnim grafitom) |
| Št. materiala | EN-JS-1020 |
| US-standard (AISI) | 60-40-18 |
| DIN EN 10027-2 | |
| Kratek naziv | EN-GJS-400 |
| Stari naziv | GGG 40 DIN EN 1563 |
| Sestava [%] | - |
| Gostota [g/cm³] | 7,10 |
| R0,2 N/mm² Meja raztezka | 240 |
| 0,1 % – Meja raztezanja Rp0,1 N/mm² | - |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 400 |
| Trdota po Brinellu HB30 Preizkusni kos <30mm | 135–180 |
| Podaljšek po pretrgu A% | min 15 |
| E-modul E KN/mm² | 169 |
| Tlačna trdnost Sdb N/mm² | 700 |
| Možnost obdelave | zelo dobra |
| Možnost varjenja | pogojno, s specialnimi elektrodami |
| Tlačna trdnost | - |
| Lastnost pri zasilnem delovanju | dobra |
| Toplotna prevodnost | - |
| Lastnost blaženja | - |
| Možnost litja | zelo dobra |
| Druge lastnosti |
|
| Zgradba | Predvsem feritna |
| Glavne vrste uporabe | deli sklopk, gradnja motorjev, odmikalne gredi, fitingi, cevi za vodne in plinske napeljave, kolesa s krili, obroči s šobami, ohišja, deli za splošno strojništvo, vlečna napenjala, vpenjala s stremenom, vpenjala s potisnim drogom, lokasti ročaji, vpenjalni elementi z luknjo, ročice, stojala stiskalnic |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.