EN-GJL-250

   

Vrsta litjaLito železo z grafitom v obliki lamel
Št. materialaEN-JL-1040
US-standard (AISI)Št. 25 B
DIN EN 10027-25.1301
Kratek nazivEN-GJL-250
Stari nazivGG25
DIN 1561
Sestava [%]C: 3,20–3,50
Si: 2,50–2,70
Mn: 0,50–0,80
P: 0,1–0,2
S: 0,1
Cu: 0,1–0,6
Gostota [g/cm³]7,20
R0,2 N/mm²
Meja raztezka

-

0,1 % – Meja raztezanja
Rp0,1 N/mm²
165–228
Natezna trdnost Rm [N/mm²]250–350
Trdota po Brinellu HB30
Preizkusni kos <30mm
190–230
Podaljšek po pretrgu A%0,8–0,3
E-modul E KN/mm²103–118
Tlačna trdnost Sdb N/mm²840
Možnost obdelavezelo dobra
Možnost varjenjapogojno, s specialnimi elektrodami
Tlačna trdnostdobra
Lastnost pri zasilnem delovanjudobra
Toplotna prevodnostdobra
Lastnost blaženjadobra
Možnost litjazelo dobra
Druge lastnosti-
ZgradbaPerlitični
Glavne vrste uporabe
  • Obdelovalni stroji, ohišja gonil, podnožja strojev
  • Priporočene debeline sten: do 30 mm, kompresorji, hidravlični deli, močneje obremenjeni deli črpalk in armatur, rastrske plošče, palete

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.