EN-GJL-200

Lito železo z grafitom v obliki lamel

   

Lito železo z grafitom v obliki lamel vsebuje 2,6 do 3,6 % ogljika kot grafita v obliki finih lamel v osnovnem materialu. Te lamele prežemajo litino z drobno, igličasto razvejano strukturo in zaradi zareznega učinka povzročajo njegovo relativno nizko trdnost in krhkost.

Lito železo z grafitom v obliki lamel se lahko podvrže različnim toplotnim obdelavam (kot so utrjevanje, nitriranje, oplemenitenje) za izboljšanje njegovih lastnosti. Za toplotne obdelave je visok delež perlita v osnovni strukturi koristen.

   

Vrsta litjaLito železo z grafitom v obliki lamel
Št. materialaEN-JL-1030
US-standard (AISI)Št. 20 B
DIN EN 10027-25.1300
Kratek nazivEN-GJL-200
Stari nazivGG20
DIN 1561
Sestava [%]C: 2,95–3,45
Si: 2,10–2,90
Mn: 0,55–0,75
P: 0,10–0,20
S: 0,04–0,07
Gostota [g/cm³]7,15
R0,2 N/mm²
Meja raztezka

-

0,1 % – Meja raztezanja
Rp0,1 N/mm²
130–195
Natezna trdnost Rm [N/mm²]200–300
Trdota po Brinellu HB30
Preizkusni kos <30mm
180–220
Podaljšek po pretrgu A%0,8–0,3
E-modul E KN/mm²88–113
Tlačna trdnost Sdb N/mm²720
Možnost obdelavezelo dobra
Možnost varjenjapogojno, s specialnimi elektrodami
Tlačna trdnostdobra
Lastnost pri zasilnem delovanjudobra
Toplotna prevodnostdobra
Lastnost blaženjadobra
Možnost litjazelo dobra
Druge lastnosti-
ZgradbaFeritna/perlitna
Glavne vrste uporabe
  • Za komplicirane obdelovance z mnogo konturami, za zelo raznovrstno uporabo
  • strojna ogrodja, ohišja gonil, ležajna ohišja, črpalke, splošna strojegradnja
  • Priporočene debeline sten: do 20 mm, armature, črpalke, deli za splošno strojegradnjo, križni ročaji, zvezdasti ročaji

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.