CuZn39Pb3

Bakrova in cinkova zlitina

  

Št. materialaCW614N (MS58)
DIN-številka materiala2.0401
Kratek nazivCuZn39Pb3
OpisBakrova in cinkova zlitina
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]
Cu: 57–59
Pb: 2,5–3,5
Zn: ostanek
Gostota [g/cm³]8,47
Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv.
160–390
Natezna trdnost
Rm [N/mm²] najm.–najv.
360–500
Raztezek po pretrgu
A% najm.–najv.
8–20
Trdota po Brinellu
Orientacijska vrednost HB
90–150
Odpornost proti koroziji pri
normalnem ozračju
dobra
Odpornost proti koroziji
v morskem ozračju
srednja
Možnost vpenjanjazelo dobra
Možnost varjenjazmerna–slaba
Možnost eloksiranjani primerno
Mehansko poliranje do visokega sijajazelo dobra
Glavne vrste uporabe
  • Sestavni deli, oblikovani z odrezovanjem, npr. armature, urni deli
  • splošna strojegradnja
  • elektrotehnika

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.