Kot kakovostni partner v industriji zagotavljamo rešitve z dodano vrednostjo. Naš portfelj obsega več kot 90.000 standardnih delov, od česar 6.000 delov za vpenjalno tehniko, pretežno pa se proizvajajo v Nemčiji. Ta izbor je osnova za natančno prilegajoče se sklope in posamezne prilagojene izdelke, če standard sam ne bi zadostoval. Naša visoka stopnja lastne proizvodnje, dolgoletne razvojne izkušnje in storitve zagotavljajo ponovljivo kakovost od ideje do uporabe. Torej: V podjetju KIPP lahko vedno pričakujete nekoliko več. Ne glede na to, ali gre za odgovorno ravnanje z ljudmi in okoljem ali zagotavljanje rešitev za vaše izzive.
Skupaj beyond the standard: naša ekipa.
"Beyond the standard: se pri nas začne že pri naših zaposlenih. Za vsakim natančnim sestavnim delom in vsako inovativno posebno rešitvijo namreč stojijo ljudje, ki ta cilj dan za dnem uresničujejo. S strastjo, poglobljenim strokovnim znanjem in pristnim ekipnim duhom se zavzemamo za uresničevanje vaših ciljev. Za nas to pomeni: vlagamo v prihodnost naše ekipe, spodbujamo talente in ustvarjamo okolje, v katerem nastajajo vrhunski dosežki. Ker odlične rešitve ustvarjajo le odlični ljudje.
Izkoristite:
Kompetenca proizvajalca: Najvišja kakovost, vzdržljivost in natančnost iz lastne proizvodnje.
Prilagodljivost: Naj gre za prilagoditev izdelka ali razvoj novega izdelka: vaše posebne rešitve izvedemo natančno v skladu z vašimi navodili in vas spremljamo od svetovanja do serijske proizvodnje.
Raznolikost izdelkov: Paleta izdelkov obsega več kot 90.000 delov, ki so zaradi našega logističnega centra hitro na voljo.
Zanesljivost dobave: Hitra razpoložljivost in kratki dobavni roki za nemoten potek vaših poslovnih procesov.
Prenos CAD-datotek: Hiter prenos vseh 2D- in 3D-podatkov neposredno v naši spletni trgovini.
Individualne posebne rešitve: rešitve po meri, specifične za stranko, ter osebno svetovanje od zamisli do zaključka projekta.
TU SMO ZA VAS
Pri podjetju KIPP ne prejmete le izdelkov, temveč tudi osebno podporo za vaš naslednji projekt. Preprosto se brez obveznosti obrnite na nas – naša ekipa se veseli, da bo skupaj z vami našla ustrezno rešitev.
CERTIFIKATI
Naš cilj zagotavljanja največje kakovosti se izraža v naši identiteti in certifikatih.
Upravljanje kakovosti vidimo kot stalen proces za hitro in ciljno uvajanje novih zahtev. S tem ko učinkovito oblikujemo delovne procese in ravnamo proaktivno, lahko zagotovimo zadovoljstvo strank in naših zaposlenih.