AlZn5Mg3Cu

Aluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja

    

Št. materialaEN AW-7022
DIN-številka materiala3.4345
Kratek nazivAlZn5Mg3Cu
OpisAluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja                                              
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]
Zn: 4,3–5,2
Mg: 2,6–3,7
Cu: 0,5–1,0
Gostota [g/cm³]2,78
Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv.
330–380
Natezna trdnost
Rm [N/mm²] najm.–najv.
420–460
Raztezek po pretrgu
A% najm.–najv.
7
Trdota po Brinellu
Orientacijska vrednost HB
140
Odpornost proti koroziji pri
normalnem ozračju
srednja
Odpornost proti koroziji
v morskem ozračju
slaba
Možnost vpenjanjazelo dobra
Možnost varjenjadobra–zmerna
Možnost eloksiranjadobra (korozijska zaščita)
zmerna (okrasno)
Mehansko poliranje do visokega sijaja-
Glavne vrste uporabe
  • Zelo močno obremenjeni sestavni deli v strojegradnji in gradnji letal

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.