Obsežen portfelj cevnih ročajev smo razširili z novimi modeli iz aluminija in nerjavnega jekla. Inovativne ročaje odlikujejo vsestranskost, ergonomija in zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Na kratko najpomembnejše :
- Robustni in trpežni: S cevnimi ročaji iz aluminija ali nerjavnega jekla in končnimi kosi iz ojačane plastike se naši novi cevni ročaji zelo dobro prilegajo roki, poleg tega pa so zaradi robustnosti in stabilnosti tudi zelo trpežni.
- Vsestranski in individualni: Končni kosi so standardno na voljo v sedmih barvah . Poleg tega izpolnjujemo tudi povpraševanja po individualni barvi na vašo željo. Cev ročaja dobavljamo izbirno v naravnem ali črno eloksiranem aluminiju ter v brušenem nerjavnem jeku.
- Hitra montaža: Ročaje lahko montirate enostavno in hitro z dvema samonavojnima vijakoma. Zato ni so potrebni nobeni vložni deli navoja, kar prispeva k dobremu razmerju med ceno in zmogljivostjo.
- Spremenljiva dolžina: Standardno dobavljamo cevne ročaje z osno razdaljo do 1000 mm. Poleg standardnih mer je na voljo tudi vsaka individualna dolžina Nosilnost je najmanj 1000 N.