AlMgSi

Aluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja

       

Št. materialaEN AW-6060
DIN-številka materiala3.3206
Kratek nazivAlMgSi
OpisAluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja                                              
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]

Mg: 0,35–0,6
Si: 0,3–0,6

Gostota [g/cm³]2,70
Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv.

80–150

Natezna trdnost
Rm [N/mm²] najm.–najv.
150–215
Raztezek po pretrgu
A% najm.–najv.
8–16
Trdota po Brinellu
Orientacijska vrednost HB
45
Odpornost proti koroziji pri
normalnem ozračju
zelo dobra
Odpornost proti koroziji
v morskem ozračju
zelo dobra
Možnost vpenjanjasrednje
Možnost varjenjadober
Možnost eloksiranjazelo dobra (protikorozijska zaščita)
zelo dobra (dekorativno)
Mehansko poliranje do visokega sijajazelo dobra
Glavne vrste uporabe

Sestavni deli s srednjo trdnostjo:

  • Okna
  • Vrata
  • Nadgradnje vozil
  • Kovinski gradbeni profili
  • Gospodinjski izdelki
  • Okraski
  • Vijaki

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.