AlMg0,7Si
Aluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja
| Št. materiala | EN AW-6063 |
| DIN-številka materiala | 3.3206 |
| Kratek naziv | AlMg0,7Si |
| Opis | Aluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | Mg: 0,45 - 0,9 |
| Gostota [g/cm³] | 2,70 |
| Meja raztezanja Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv. | 90–190 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] najm.–najv. | 140–230 |
| Raztezek po pretrgu A% najm.–najv. | 8–14 |
| Trdota po Brinellu Orientacijska vrednost HB | 50 |
| Odpornost proti koroziji pri normalnem ozračju | zelo dobra |
| Odpornost proti koroziji v morskem ozračju | zelo dobra |
| Obdelovalnost | srednja |
| Možnost varjenja | dobra |
| Možnost eloksiranja | zelo dobra (protikorozijska zaščita) zelo dobra (dekorativno) |
| Mehansko poliranje do visokega sijaja | zelo dobra |
| Glavne vrste uporabe | Sestavni deli s srednjo trdnostjo:
|
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.