AlCu4Mg1

Aluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja

  

Št. materialaEN AW-2024
DIN-številka materiala3.1354
Kratek nazivAlCu4Mg1
OpisAluminijasta gnetljiva zlitina z možnostjo utrjevanja                                              
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]

CU: 3,8 - 4,9
Mg: 0,45–0,9

Gostota [g/cm³]2,70
Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²] najm.–najv.
270–300
Natezna trdnost
Rm [N/mm²] najm.–najv.
420–450
Raztezek po pretrgu
A% najm.–najv.
5–12
Trdota po Brinellu
Orientacijska vrednost HB
60
Odpornost proti koroziji pri
normalnem ozračju
srednja
Odpornost proti koroziji
v morskem ozračju
slaba
Možnost vpenjanjadobea
Možnost varjenjasrednja
Možnost eloksiranjadobra (korozijska zaščita)
zmerna (okrasno)
Mehansko poliranje do visokega sijajazelo dobra
Glavne vrste uporabe
  • Zelo obremenjeni sestavni deli v strojegradnji, 
  • gradnji letal in proizvodnji vozil, 
  • izredno trdni kovni deli

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti kovinskih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.