75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

Etilen-propilen-dienski kavčuk

  

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 je kavčuk na osnovi etilena in propilena.

  • 295: polnjen s sajami, črn
  • 253815: polnjen z minerali, bel

Razvit je bil posebej za tesnilne podložke Hygienic USIT®.
Tesnilne podložke Hygienic USIT® se uporabljajo zlasti v sistemih v živilski industriji, industriji pijač in farmacevtski industriji.
Posebej so odporne na hidrolizo in vsa običajna čistila, ki se uporabljajo na teh področjih."

   

Kratek naziv

75 EPDM 295

70 EPDM 253815

Trgovska imena

-

-

Kemijski naziv

Etilen-propilen-dienski kavčuk                                               

Etilen-propilen-dienski kavčuk                                               

Mehanske lastnosti

Območje trdote [shore A/D]

70–80

70–80

Odpornost proti obrabi

dobra

dobra

Natezna trdnost [Mpa]

14–18

14–18

Fizikalne lastnosti

Gostota [g/cm³]

1,05–1,11

1,08–1,12

Uporabne temperature

Temperaturno območje uporabe [°C]

 -50–150

-40–150

Druge lastnosti

Gorljivost po UL 94

ni določeno

ni določeno

Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna]

Mineralne masti, olje

--

--

Bencin

--

--

Šibke/močne kisline

+

+

Šibki/močni lugi

++

++

Perkloroetilen

--

--

Trikloroetilen

--

--

Aceton

++

++

Alkoholi

++

++

Zavorna tekočina

++

++

Obstojnost na hidrolizo (vroča voda)

++

++

Vremenski vplivi/UV-sevanje

++

++

 

Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.  Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.